Temperatuuriandur, NTC
080N0307
Funktsioon: Temperatuuritundlik, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 150
080N0307
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Temperatuuritundlik |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaabli pikkus [m] | 1.000 m |
| Klemmide liides | Klemmiplokk |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 150 tükki |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| SCIPi kausta nr | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIPi kausta tootenimi | NTC Temperature sensor Cable |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Temperatuuriandur |
| Toote tüüp | NTC |
| Tootele kasutamiseks | EET |
| Tooterühm | Andurid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.027 Kilogram |
| Netokaal | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |