Lisavarustus, elektrooniline juhtimine
080N0021
Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 60
080N0021
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Klemmide liides | Bergstik 8 Pin |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Lisateave | 091X1048-2 (sample) |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIPi kausta nr | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIPi kausta tootenimi | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] DC | 3.30 V |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | Accessory |
| Tootele kasutamiseks | ERC/EET |
| Tooterühm | Lisavarustus, elektrooniline juhtimine |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Gram |
| Netokaal | 29 Gram |
| Volume | 0.126 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |