Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Soovitatav asendamine: 080G5067
080G5058
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEUAUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 250 tükki |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Material Description | EKE100 Service cable |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Accessory |
| Tootele kasutamiseks | EKE 100 1VEKE 100 2V |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | Service cable |
| Vastab RoHS-standardile | Yes - RoHS ok |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.041 Kilogram |
| Netokaal | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.061 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |