Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Sammventiili ajam, EKE 1P

080G0325

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 4, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Akuga varusüsteem [V] DC [max]24 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min]18 V
Analoogsisendid (AI) [pc]4 tükki
Analoogsisendite tüüpPinge
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]1 tükki
Ekraan – valikMMIGRS2
Ekraan, eesEi
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse standardi märkusKorpusel IP40
LisateaveShared power supplySignal share via hardwire
Lüüsi valikMMIMYK
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProgrammeerimistööriistadKoolprog
REACHi kandidaatainete loend2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Rõhuanduri tugiProportsiooniline 0,5–4 V DC
Rõhuandurite arv1
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIPi kausta tootenimiEKE-1P, Stepper valve extension module
Sisaldab akusidNo
Teabeedastuse tüüpModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
temp. AnduritugiPt 1000
Temperatuuriandurite arv2
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote keelhiinaingliseprantsusesaksaitaaliaportugalivenehispaania
Toote nimetusSammventiili ajam
Toote omadusedAlarmide haldusVõimsusesignaal masteriltSulatusprotsessVäl. etalon, temp/ÜK juhtiminePiiramisfunktsioonidKäsijuhtiminePööratava suunaga süsteem koos 1 EXV-gaHooldusrežiimKäivitamineÜlekuumenduse etalonVentiiliajam: OD etalonPreset OD
Toote tüüpEKE 1P
Tootele kasutamiseksCCMCCMTCTRETSKVS
TooterühmElektrooniline ventiili juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Ventiili väljunditüüpCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.296 Kilogram
Netokaal0.134 Kilogram
Volume1.96 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm