Andurid
080G0206
Tootele kasutamiseks: MCX-seeria, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
080G0206
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [m] | 3.000 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m - I/P 10 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Temperatuuriandur |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | MCX-seeria |
| Tooterühm | Andurid |
| Tüübinimetus | ACCPBT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.037 Kilogram |
| Netokaal | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.151 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285983 |
| Proposition 65 | No significant risk |