Kork
061H3104
Kork, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50
061H3104
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Heakskiit | CE |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Max voolu väljund/faas [A] | 16 A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kork |
| Toote tüüp | Accessory |
| Tootele kasutamiseks | XGE-ECXGE-SE |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | XGE-AA02 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.033 Kilogram |
| Netokaal | 0.031 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |