Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

Optyma™, OP-LJZ068D40Q

115N0687

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ068-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identne toode115F0687
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-LJZ068D40Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpD8
KülmutusagensidR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ068D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Iseloomulik
Väärtus
Model numberOP-LJZ068D40Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D40
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilaatori läbimõõt [mm]355 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures240 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.20 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersioonD40

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80 Kilogram
Netokaal71 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm