Optyma™, OP-HGZ064D39N
115N0654
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115N0654
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MTZ064-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.75 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Identne toode | 115F0654 |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HGZ064D39N |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | N8 |
| Külmutusagensid | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.89 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ064D39N 220V/1F/60Hz |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.81 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ064D39N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Perekond | Optyma™ |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBPMBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ D39 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 457 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 450 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 3.60 A |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Versioon | D39 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 143 Kilogram |
| Netokaal | 128 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 686.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |