Danfoss logo
 OP-HJZ028D40N/Q -115N0333 - 115N0334

Optyma™, OP-HJZ028D40N

115N0333

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ028-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identne toode114N3239115F0333
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJZ028D40N
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpG8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Iseloomulik
Väärtus
Model numberOP-HJZ028D40N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures4800 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D40
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures889 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersioonD40

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal102 Kilogram
Netokaal90 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm