Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-LJZ096D49E

115F0894

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ096-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identne toode115F0422
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-LJZ096D49E
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpJ8
KülmutusagensidR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ096D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ096D49E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures4800 m³/h
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D49
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersioonD49

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal104 Kilogram
Netokaal91 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm