Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ028D20E

115F0876

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ028-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identne toode115F0078
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJZ028D20E
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpG8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.86 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D20E
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures4800 m³/h
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back PressureHigh Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D20
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersioonD20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal65 Kilogram
Netokaal60 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm