Optyma™, OP-LJZ136D20V
115F0525
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0525
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | NTZ136-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | V |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kirjeldus | OP-LJZ136D20V |
| Kompressori toitepinge [V] | 380/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | J8 |
| Külmutusagensid | R404A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ136D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ136D20V |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 380 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 380 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 6300 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 60Hz [V] | 380 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ D20 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 457 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 450 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 375 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 450 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 2.60 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versioon | D20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 104 Kilogram |
| Netokaal | 91 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |