Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-HGZ072D49V

115F0400

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ72-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadV
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZ072D49V
Kompressori toitepinge [V]380/3/60
Kondensaatori tüüpN8
KülmutusagensidR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.29 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ072D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Iseloomulik
Väärtus
Model numberOP-HGZ072D49V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures8800 m³/h
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D49
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersioonD49

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal152 Kilogram
Netokaal137 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm