Optyma™, OP-HGZ160D39Q
115F0324
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115F0324
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MTZ160-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | Q |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 17.73 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Identne toode | 115N0324 |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HGZ160D39Q |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | Q8 |
| Külmutusagensid | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 9.1 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D39Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 26.25 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Model number | OP-HGZ160D39Q |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 13980 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBPMBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ D39 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja maht [L] | 18.0 L |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 600 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 500 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 600 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 3.50 A |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Versioon | D39 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 252 Kilogram |
| Netokaal | 234 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |