Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

Optyma™, OP-HJZ028D39Q

115F0278

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJZ028D39Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpG8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D39Q
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures4800 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D39
TooterühmCondensing Units
Vastuvõtja maht [L]6.0 L
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Kilogram
Netokaal73 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm