Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJM028D49Q

115F0234

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJM028D49Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpG8
KülmutusagensidR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D49Q
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures4800 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D49
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersioonD49

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal90 Kilogram
Netokaal78 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm