Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ160D20V

115F0125

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ160-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadV
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZ160D20V
Kompressori toitepinge [V]380/3/60
Kondensaatori tüüpQ8
KülmutusagensidR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)26.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Iseloomulik
Väärtus
Model numberOP-HGZ160D20V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures13980 m³/h
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D20
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]600 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures500 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures600 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]3.50 A
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersioonD20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal248 Kilogram
Netokaal230 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm