Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGM160D20Q

115F0061

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT160-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGM160D20Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpQ8
KülmutusagensidR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20Q
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures13980 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D20
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]600 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures500 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures600 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]3.50 A
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersioonD20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal248 Kilogram
Netokaal230 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm