Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJM056D20V

115F0040

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT56-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadV
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJM056D20V
Kompressori toitepinge [V]380/3/60
Kondensaatori tüüpJ8
KülmutusagensidR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D20V
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures6300 m³/h
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D20
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures375 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.60 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersioonD20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal104 Kilogram
Netokaal91 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm