Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MCME060MTA06G

114X8111

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT036-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MCME060MTA06G
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
KülmutusagensidR22
Material DescriptionOP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU)
Model numberOP-MCME060MTA06G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures240 V
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures220 V
Iseloomulik
Väärtus
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA SPARE-11
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A06
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures180 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.82 A
Ventilaatorite arv1
VersioonA06

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal65 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428560160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm