Optyma™, OP-MGUE126MLA06D
114X8045
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R134a; R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114X8045
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MLZ058T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | D |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 3 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-MGUE126MLA06D |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | P3 |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR507A |
| Material Description | OP-MGUE126MLA06D (MLZ058-440V BLU) |
| Model number | OP-MGUE126MLA06D |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Perekond | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A06 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 500 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 1.00 A |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| Versioon | A06 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 169 Kilogram |
| Netokaal | 154 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |