Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME108MTA06D

114X8022

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadD
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)3
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MGME108MTA06D
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpK3
KülmutusagensidR22
Material DescriptionOP-MGME108MTA06D (MT64-440V BLU)
Model numberOP-MGME108MTA06D
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA SPARE-11
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A06
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures372 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.82 A
Ventilaatorite arv2
VersioonA06

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal65 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428560610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm