Danfoss logo
OP-LCQN136NTA14E

Optyma™, OP-LCQN136NTA14E

114X5787

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ136-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures78 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KirjeldusOP-LCQN136NTA14E
Kogukõrgus [mm]836.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpG7
KülmutusagensidR404AR452A
Laius [mm]1010.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.73 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LRA51 A
Material DescriptionOP-LCQN136NTA14E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15.52 A
Model numberOP-LCQN136NTA14E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures360 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures4300 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]700.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]440 V
Pinge 50Hz [V]360 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A14
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A14
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]7.3 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures207 V
Ventilaatori katte/võre tüüpCowl
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures65 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures220 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]500.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
VersioonA14

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal126.5 Kilogram
Netokaal109 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume901.212 Liter
EAN/UPC5702424288969