Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-LGQN108NTA02E

114X5769

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelNTZ108-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures78 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KirjeldusOP-LGQN108NTA02E
Kogukõrgus [mm]694.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpN8
KülmutusagensidR404AR452A
Laius [mm]1500.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA45 A
Material DescriptionOP-LGQN108NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC12.96 A
Model numberOP-LGQN108NTA02E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures360 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures3450 m³/h
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]870.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]440 V
Pinge 50Hz [V]360 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A02 N8 V
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A02
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]7.3 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures207 V
Ventilaatori katte/võre tüüpCowl
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures159 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures75 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.35 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]350.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersioonA02

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal134.5 Kilogram
Netokaal133.589 Kilogram
Volume1781.322 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428562829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm