Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN060MTA02E

114X5732

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures74 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.08 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8 in
KirjeldusOP-MCRN060MTA02E
Kogukõrgus [mm]705.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpD7
KülmutusagensidR404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A
Laius [mm]900.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA38 A
Material DescriptionOP-MCRN060MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA02E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures360 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures4180 m³/h
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]900.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]440 V
Pinge 50Hz [V]360 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A02 D7
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A02
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]5.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures207 V
Ventilaatori katte/võre tüüpCowl
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures65 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures220 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]500.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersioonA02

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal93 Kilogram
Netokaal86.828 Kilogram
Volume866.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428563079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm