Optyma™, OP-MGMD242MTA02E
114X5243
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114X5243
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | MT144-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | E |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 86 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Kirjeldus | OP-MGMD242MTA02E |
| Kogukõrgus [mm] | 671.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | N4 |
| Külmutusagensid | R22 |
| Laius [mm] | 1200.00 mm |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 30 A |
| Model number | OP-MGMD242MTA02E |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 9200 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 800 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 400 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinge 50Hz [V] | 400 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 21.4 A |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A02 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 5/8 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 680 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 890 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 3.00 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 3.92 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| Versioon | A02 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 190.8 Kilogram |
| Netokaal | 183.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1283.1 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |