Danfoss logo
 OP-LGHE215NTA02D - 114X5144

Optyma™, OP-LGHE215NTA02D

114X5144

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Soovitatav asendamine: 114X5680

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ215-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadD
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)3
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures86 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identne toode114X5680
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
KirjeldusOP-LGHE215NTA02D
Kogukõrgus [mm]671.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpL3
KülmutusagensidR404AR507A
Laius [mm]1200.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22.3 A
Model numberOP-LGHE215NTA02D
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures400 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures8600 m³/h
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]800 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]400 V
Pinge 50Hz [V]400 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA15.9 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A02 J7 E3
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A02 (Fin and tube)
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vedelikutoru ühendus [tolli]5/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures400 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures400 V
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures480 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures740 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.98 A
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.17 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersioonA02

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal154.2 Kilogram
Netokaal144 Kilogram
Volume629.76 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424233617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm