Optyma™, OP-MGHD136MTA02D
114X5056
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Soovitatav asendamine: 114X5747
114X5056
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | MTZ080-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | D |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 3 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 84 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Kirjeldus | OP-MGHD136MTA02D |
| Kogukõrgus [mm] | 671.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | L3 |
| Külmutusagensid | R404AR507A |
| Laius [mm] | 1200.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGHD136MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 19 A |
| Model number | OP-MGHD136MTA02D |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 8600 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 800 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 400 V |
| Pinge 50Hz [V] | 400 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 13.6 A |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA A02 L3 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 400 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 400 V |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 480 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 740 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.98 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.17 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versioon | A02 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 132 Kilogram |
| Netokaal | 124.5 Kilogram |
| Volume | 978.25 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |