Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

Optyma™, OP-MGZD086MTA02D

114X5052

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ050-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadD
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)3
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures84 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.88 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KirjeldusOP-MGZD086MTA02D
Kogukõrgus [mm]555.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpH3
KülmutusagensidR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Laius [mm]1000.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD086MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.5 A
Model numberOP-MGZD086MTA02D
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures400 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures3600 m³/h
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]700 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]400 V
Pinge 50Hz [V]400 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA8.2 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A02 H3
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A02 (Fin and tube)
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures400 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures400 V
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures170 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures255 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.37 A
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.42 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]350.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersioonA02

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal104 Kilogram
Netokaal96.5 Kilogram
Volume632.32 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424233488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm