Optyma™, OP-MCHC015
114X2651
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X2651
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | SC15MLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 68 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identne toode | 114X0701 |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-MCHC015SCA04G |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_6 |
| Külmutusagensid | R404AR452A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCHC015SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCHC015 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 1300 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinge 50Hz [V] | 220 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A04 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja kinnitus | UL |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/4 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 18 W |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 18 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 70 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 62 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.48 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.42 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 300.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Versioon | A04 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 47.5 Kilogram |
| Netokaal | 45 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 48.544 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565226 |