Optyma™, OP-LCHC004
114X1211
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114X1211
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | TL4CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 56 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-LCHC004TLA04G |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_2 |
| Külmutusagensid | R404AR452A |
| Material Description | OP-LCHC004TLA04G |
| Model number | OP-LCHC004 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 420 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
| Pinge 50Hz [V] | 220 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A04 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja kinnitus | UL |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/4 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 5 W |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 5 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 27 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 24 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.19 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.17 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 200.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | A04 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.4 Kilogram |
| Netokaal | 16 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 53.384 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565714 |