Danfoss logo
 OP-MCHC010SCA04G - OP-MCHC012CA04G

Optyma™, OP-MCHC013SCA04G

114X0408

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelSC12MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/16 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MCHC013SCA04G
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpBG_4/5
KülmutusagensidR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC012CA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA04G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures631 m³/h
PerekondOptyma™
Pinge 50 Hz [V] [max]253 V
Iseloomulik
Väärtus
Pinge 50Hz [V]207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures207 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendNo
RLA4 A
Sagedus [Hz]50 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A04
TooterühmCondensing Units
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]1.1 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/4 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures253 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures207 V
Ventilaatori katte/võre tüüpGrill
Ventilaatori läbimõõt [mm]254 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures17 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures13 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.18 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]254.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
VersioonA04

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal28 Kilogram
Netokaal23 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume72.384 Liter
EAN/UPC5702428565905