Optyma™, OP-MCGC012SCA00G
114X0340
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0340
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | SC12GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 62 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-MCGC012SCA00G |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_3 |
| Külmutusagensid | R134aR513AR1234yf |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC012SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC012SCA00G |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 620 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
| Pinge 50Hz [V] | 220 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A00 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 220 V |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 10 W |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 9 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 36 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 34 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.25 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.22 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 230.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versioon | A00 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20.8 Kilogram |
| Netokaal | 19.598 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 58.065 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565998 |