Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC011FRA00G

114X0336

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelFR11GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures62 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.5 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MCGC011FRA00G
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpBG_3
KülmutusagensidR134aR513AR1234yf
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC011FRA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC011FRA00G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures240 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures620 m³/h
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pinge 50 Hz [V] [max]240 V
Pinge 50Hz [V]220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures220 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A00
TooterühmCondensing Units
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures240 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures220 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures240 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures220 V
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures10 W
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures9 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures36 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures34 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.25 A
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.22 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]230.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersioonA00

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.656 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume51.844 Liter
EAN/UPC5702428566025