Optyma™, OP-HRSM1000NC211R
114N6089
Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N6089
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | DSH140-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | R |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HRSM1000NC211R |
| Kompressori toitepinge [V] | 460/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | T8 |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRSM1000NC0216R |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM1000NC211R |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 16000 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 21.4 A |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | High Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ C |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja maht [L] | 18.0 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/4 in |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 560 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 900 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 900 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.20 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 560.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Versioon | C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 332 Kilogram |
| Netokaal | 317 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2009.071 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |