Optyma™, OP-HGZC0900UWJ300R
114N3629
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3629
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AWEF kuvatud | Yes |
| AWEF rakendus | Indoor |
| Compressor model | MTZ100-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | R |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | UL listed |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.02 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HGZC0900UWJ300R |
| Kogukõrgus [mm] | 874.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 460/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | P3 |
| Külmutusagensid | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Laius [mm] | 871.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0900UWJ300R MTZ100-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 16.15 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 19.5 A |
| Model number | OP-HGZC0900UWJ300R |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 13400 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 1499.0 mm |
| Pinge 60Hz [V] | 460 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 14.1 A |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ WJ |
| Tooterühm | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vastuvõtja kinnitus | ASME |
| Vastuvõtja maht [L] | 20.0 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 460 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 460 V |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 559 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 550 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 688 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 2.00 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 559.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Versioon | WJ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 260 Kilogram |
| Netokaal | 244 Kilogram |
| Volume | 1139.265 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |