Danfoss logo
 OP-HGZC0700UWJ300R

Optyma™, OP-HGZC0700UWJ300R

114N3627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AWEF kuvatudYes
AWEF rakendusIndoor
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadR
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZC0700UWJ300R
Kogukõrgus [mm]671.0 mm
Kompressori toitepinge [V]460/3/60
Kondensaatori tüüpN3
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452A
Laius [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0700UWJ300R MTZ80-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.38 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15.5 A
Model numberOP-HGZC0700UWJ300R
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures5000 m³/h
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]1199.0 mm
Pinge 60Hz [V]460 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA11.5 A
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WJ
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse tüüpSolder
UL-klassifikatsioonYes
Vastuvõtja kinnitusASME
Vastuvõtja maht [L]17.0 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures460 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures460 V
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures250 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures311 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.10 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]457.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersioonWJ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal201 Kilogram
Netokaal186 Kilogram
Volume645.234 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428586214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm