Danfoss logo
OP-HGZC0500UWJ300N/Q

Optyma™, OP-HGZC0500UWJ300Q

114N3622

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AWEF kuvatudYes
AWEF rakendusIndoor
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZC0500UWJ300Q
Kogukõrgus [mm]671.0 mm
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpL3
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452A
Laius [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300Q MTZ64-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC26.6 A
Model numberOP-HGZC0500UWJ300Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures5000 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]1199.0 mm
Pinge 60Hz [V]230 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19.8 A
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WJ
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse tüüpSolder
UL-klassifikatsioonYes
Vastuvõtja kinnitusUL
Vastuvõtja maht [L]10.0 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures240 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures220 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori katte/võre tüüpGrill
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersioonWJ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal160 Kilogram
Netokaal148 Kilogram
Volume644.16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428586238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm