Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300N
114N3617
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3617
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AWEF kuvatud | Yes |
| AWEF rakendus | Indoor |
| Compressor model | MTZ050-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | UL listed |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.58 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HGZC0400UWJ300N |
| Kogukõrgus [mm] | 554.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | H3 |
| Külmutusagensid | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Laius [mm] | 706.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0400UWJ300N MTZ50-1VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.04 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 30.8 A |
| Model number | OP-HGZC0400UWJ300N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 5800 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 1001.0 mm |
| Pinge 60Hz [V] | 230 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 23.7 A |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ WJ |
| Tooterühm | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vastuvõtja kinnitus | UL |
| Vastuvõtja maht [L] | 8.0 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 200 V |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | Grill |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 350 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 170 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.20 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 350.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Versioon | WJ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 146 Kilogram |
| Netokaal | 130.9 Kilogram |
| Volume | 387.8 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |