Danfoss logo
 OP-HGZ125D32Q OP-HGZ160D32Q

Optyma™, OP-HGZ160D32Q

114N3338

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ160-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZ160D32Q
Kompressori faasid3
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpQ8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Material DescriptionOP-HGZ160D32Q MTZ160-3VM
Model numberOP-HGZ160D32Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D32
TooterühmCondensing Units
Vastuvõtja maht [L]14.0 L
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]550 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures600 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]4.40 A
Ventilaatorite arv2
VersioonD32

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal248 Kilogram
Netokaal230 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428873895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm