Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

Optyma™, OP-HJM036D32N

114N3244

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMT036-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HJM036D32N
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpG8
KülmutusagensidR22
Material DescriptionOP-HJM036D32N MT36-1VM
Model numberOP-HJM036D32N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D32
TooterühmCondensing Units
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures889 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]3.60 A
Ventilaatorite arv1
VersioonD32

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal88 Kilogram
Netokaal72 Kilogram
Volume260.441 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428872959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm