Danfoss logo
 OP-HCGC0033RC0062B

Optyma™, OP-HCGC0033RC0062B

114N2380

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNF11FX2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadB
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL Recognized
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.7 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
KirjeldusOP-HCGC0033RC0062B
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Kondensaatori tüüpBM70
KülmutusagensidR134a
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0033RC0062B NF11FX2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0033RC0062B
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures115 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures95 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures590 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™
Pinge 60 Hz [V] [max]115 V
Pinge 60Hz [V]95 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ C
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Vastuvõtja maht [L]1.1 L
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures9 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures36 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.45 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]230.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionC : Customized version
VersioonC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21.5 Kilogram
Netokaal16.42 Kilogram
Volume39.312 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428424226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm