Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0150RWA000N​

114N2207

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNST38NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
HeakskiitUR
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
KirjeldusLGNM0150RWA000N​
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpE2
KülmutusagensidR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0150RWA000N​
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures1700 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Iseloomulik
Väärtus
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures187 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Product lineCondensing Units
RakendusedLBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusLow Back PressureMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WA
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpSolder
Vedelikutoru ühendus [tolli]3/8 in
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]250 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures60 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures60 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.40 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]250.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VersioonWA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40.5 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm