Optyma™, DL4CNXN1
114N2129
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114N2129
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | DLE4.8CN |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | B |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Heakskiit | UL Recognized |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 7.94 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/16 in |
| Kirjeldus | DL4CNXN1 |
| Kompressori faasid | 1 |
| Kompressori toitepinge [V] | 115/1/60 |
| Külmutusagensid | R290 |
| Material Description | DL4CNXN1 |
| Model number | DL4CNXN1 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 115 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 115 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 830 m³/h |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Optyma™ |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 135 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 95 V |
| Product line | Condensing Units |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendused | MBP |
| RLA | 3.64 A |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ N1 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/4 in |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 115 V |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 200 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 30 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 14 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.20 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 200.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | WA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18.27 Kilogram |
| Netokaal | 17.59 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.092 Liter |