Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

Optyma™, OP-MCNC0075RWA002N

114N2125

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelSCE15MNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
HeakskiitUL Recognized
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identne toode114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2126114N2127
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm]9.52 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MCNC0075RWA002N
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]220/1/60
KülmutusagensidR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWA002N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures830 m³/h
Pakendi formaatSingle pack
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4.3 A
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WA
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühenduse tüüpSolder
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/4 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures220 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]254 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]220/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures30 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures30 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.40 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]254.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal27.375 Kilogram
Netokaal26.968 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume44.817 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm