Danfoss logo
OP-MCNC0033RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0033RWA002B​

114N2123

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelDLE6.5CN
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadB
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
HeakskiitUL Recognized
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm]6.35 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
KirjeldusOP-MCNC0033RWA002B​
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Kondensaatori tüüpBM72
KülmutusagensidR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0033RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0033RWA002B​
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures115 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures115 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures830 m³/h
Pakendi formaatMulti pack
PerekondOptyma™
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures135 V
Iseloomulik
Väärtus
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures95 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBPLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back PressureMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WA
Tooteid pakendis18
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühenduse tüüpSolder
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/4 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures115 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]200 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures30 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures30 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.70 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]254.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VersioonWA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.7 Kilogram
Netokaal12.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume21.865 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm