Optyma™, OP-MCGB0020M60000N
114N2074
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 220/1/60
114N2074
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | NL6.1MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.31 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-MCGB0020M60000N |
| Kompressori faasid | 1 |
| Kompressori toitepinge [V] | 220/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | BM76 |
| Külmutusagensid | R134a |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0020M60000N NL6.1MF |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0020M60000N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 426 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 60 Hz [V] [max] | 230 V |
| Pinge 60Hz [V] | 187 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ WA |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 9 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 34 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.22 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 203.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Versioon | C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22.2 Kilogram |
| Netokaal | 17.18 Kilogram |
| Volume | 24.058 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428391023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |