Danfoss logo
 OP-UCGC0025RWB000B -

Optyma™, OP-UCGC0025RWB000B

114N2019

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNF7.3FX.2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadB
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL Recognized
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
KirjeldusOP-UCGC0025RWB000B
Kogukõrgus [mm]231.0 mm
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Kondensaatori tüüpBM69
KülmutusagensidR134a
Laius [mm]330.00 mm
Material DescriptionOP-UCGC0025RWB000B NF7.3FX2
Model numberOP-UCGC0025RWB000B
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures127 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures115 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures420 m³/h
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]432.0 mm
Pinge 60 Hz [V] [max]127 V
Pinge 60Hz [V]115 V
Iseloomulik
Väärtus
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPLBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA47 A
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ WB
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Vastuvõtja kinnitusUL
Vastuvõtja maht [L]0.8 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/4 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures115 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures115 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures9 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures36 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.45 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]203.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersioonWB

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.64 Kilogram
Netokaal19 Kilogram
Volume36.392 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428391535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm