Optyma™, OP-MCGB0050R60000B
114N0007
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114N0007
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | B |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | UL Recognized |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | OP-MCGB0050R60000B |
| Kompressori faasid | 1 |
| Kompressori toitepinge [V] | 115/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | BM71 |
| Külmutusagensid | R134a |
| Material Description | OP-MCGB0050R60000B SC18G |
| Model number | OP-MCGB0050R60000B |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 115 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 95 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 590 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 60 Hz [V] [max] | 115 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinge 60Hz [V] | 95 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ WA |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 9 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 36 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.45 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 230.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | WA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 29.1 Kilogram |
| Netokaal | 23.95 Kilogram |
| Volume | 38.561 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |