Optyma™, SC18/18CPXT2
114H7738
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114H7738
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | SC18/18CP |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identne toode | 114H7338 |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | SC18/18CPXT2 |
| Kogukõrgus [mm] | 350.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_7 |
| Külmutusagensid | R404AR452A |
| Laius [mm] | 442.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18/18CPXT2 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 900 m³/h |
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 610.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 230 V |
| Pinge 50Hz [V] | 230 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ T2 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Vastuvõtja kinnitus | CEEAC |
| Vastuvõtja maht [L] | 1.7 L |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | Cowl |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 300 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 14 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 23 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 62 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.48 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.42 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 300.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 64 Kilogram |
| Netokaal | 57.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 149.672 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569385 |